Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Description du produit

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Code de commande: 8711500999726
Code de commande complet: 872790091172500

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,35 ms
Facteur de puissance (fraction)
0.99
Pic de courant d'appel (max.)
28 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
12

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713031966 fr_BE pdf 437.2 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Fiche technique additionnelle
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Visuels

Product-Photographs-913713031966_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713031966_EU
Ressources multiples - Visuals