Belgique - Français

Signify élargit son portefeuille professionnel avec les produits de marque Signify
 

15 septembre 2025

Signify lance sous sa propre marque une nouvelle génération d'éclairage extérieur durable

 

  • Un éclairage public tout-en-un, modulaire et connecté, alimenté en énergie solaire
  • Un éclairage sportif perfectionné
  • Des nouveautés qui confirment la position de leader de Signify sur le marché de l'éclairage professionnel

 

Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, présente aujourd'hui quatre nouveaux produits qui façonneront l'avenir de l'éclairage extérieur durable : Signify SunStay Pro gen2 et SunStay Pro gen2 mini (éclairage public à élergie solaire) et Signify GreenVision Xceed Pro et Signify Actistar (éclairage extérieur et équipements sportifs).

 

Avec ce lancement, Signify confirme la position de la marque Signify sur le marché professionnel, aux côtés de marques reconnues telles que Philips et Color Kinetics.

 

Éclairage public durable à énergie solaire

 

Signify SunStay Pro gen2 et la version compacte SunStay Pro gen 2 mini offrent une solution intégrée et connectée pour les pistes cyclables, les campus et les zones piétonnes. Signify SunStay Pro gen2 mini, la version compacte, présente les caractéristiques suivantes :

  • Conception circulaire. Le boîtier aluminium tout-en-un est composé à 80 % de matériaux recyclés.
  • Fonctions intelligentes. Multicapteur intégré, avec détection de présence et contrôle du niveau de luminosité. La luminosité s'adapte aux mouvements dans l'environnement.
  • Chargeur hybride. Totalement hors réseau quand le soleil brille, alimentation hybride partielle ou totale par temps couvert.
  • Optimisation saisonnière. Panneaux verticaux en option pour de meilleures performances hivernales.

Les deux modèles seront disponibles sur le marché européen à partir du 15 septembre 2025.

Éclairage solaire avancé pour les installations sportives et les espaces extérieurs

 

Pour les installations sportives et les espaces extérieurs, Signify présente les modèles GreenVision Xceed Pro et ActiStar

 

Signify GreenVision Xceed Pro est un éclairage LED destiné aux voies urbaines et aux routes. Modulaire pour faciliter la maintenance et la mise à niveau, il offre une distribution lumineuse efficace. Il permet de réaliser des économies d'énergie considérables et comprend des options de températures de couleur à faible spectre bleu, adaptées aux environnements à écosystème délicat.

 

Signify ActiStar est un projecteur LED puissant et réglable, doté d'une technologie de précision pour une diffusion précise de la lumière. Cela minimise la pollution lumineuse et offre une grande flexibilité pour les espaces de loisirs et les stades.

 

Ces produits seront disponibles à partir du 15 septembre 2025 en Asie, en Australie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Avec ce lancement, nous franchissons une étape importante dans le renforcement de la marque Signify au sein de notre portefeuille professionnel. Nous commercialisons des innovations durables et intelligentes qui non seulement permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer les performances, mais qui sont également pérennes. Cela souligne notre position de leader dans le domaine des technologies d'éclairage durables.”

 

Harsh Chitale
PDG Professional Business Signify

 

Plus tôt cette année, les marques Interact et MyCreation ont aussi été intégrées à la marque Signify. Le nouveau site web www.signify.com sert désormais de plateforme unique d'information pour toute l'offre professionnelle, incluant les luminaires, les lampes, les logiciels et les services.

 

Pour plus de détails, cliquez ici

 

Note pour les rédacteurs

Signify SunStay Pro gen2 mini

Versions du produit : Off-Grid (BLE-OG), Hybride (BLE-Hy)

Driver : Contrôleur de charge combiné, unité d'alimentation hybride

Plages de flux lumineux : 600 à 6 000 lm (versions 16 LED). La plage de lumens réelle dépend de la taille du panneau solaire pour la version spécifique du produit.

Autonomie : Off-Grid >3 nuits selon l'emplacement et Hybrid 2 nuits.

Puissance du système : 3 W à 45 W

Efficacité énergétique : jusqu'à 175 lm/W (selon les versions CCT ou CRI)

 

Signify GreenVision Xceed Pro:

Jusqu'à 55 000 lm, 170 lm/w à 4 000 K, avec cache optique en verre

Durée de vie : 100 000 heures L80 à température ambiante 50 °C, 100 000 heures L90 à température ambiante 35 °C

Large choix de drivers (1-10 V, StepDim, Dali, D4i ; 240/277 V)

Option de prise NEMA sur le dessus, option de prise Zhaga sur le dessus et en bas

Entretien sans outil ; IP66 ; IK09

Embout inclinable : ±15 degrés en entrée latérale, ±5 degrés en sommet de mât

Conception circulaire : plateau denté (ETO), PCBA et lentille modulaires, etc.

 

Signify ActiStar:

Puissance - 600/1200/1800 W

CRI90 (CRI80/70 en option)

Lentilles : faisceau sportif : S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8

Durée de vie : 100 000 heures (L70B50@ T°amb 45°C)

Conformités : CB/EMC/CE/SAA

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

  • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026

    juillet 24, 2026

    Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026