Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
ArenaVision LED -valonheitinvalaistusjärjestelmä on innovatiivinen LED-kenttävalaistusratkaisu, joka tukee uusimpia TV-lähetysstandardeja. Yksinomaan urheilu- ja monikäyttötiloihin suunniteltu ArenaVision LED tarjoaa erinomaisen valonlaadun, tehokkaan lämmönhallintajärjestelmän ja pitkän käyttöiän. Kun ArenaVision LED yhdistetään valaistuksen InteractSports-hallintajärjestelmään, juuri oikea valaistus saadaan helposti aikaan ajastamalla tai säätämällä reaaliajassa. Lisäksi voidaan luoda yksilöllisiä valoesityksiä ennen tapahtuman alkamista, sen aikana ja sen päätyttyä. Optimaalisen käytön varmistamiseksi sekä sisä- että ulkosovelluksissa, valonheitinvalikoima sisältää kaksi yksiosaista painevalettua koteloversiota, joissa on 2 ja 3 LED-moduulia. Nämä versiot toimivat myös ulkoisen liitäntälaiteyksikön kanssa, ja niitä voi käyttää joko etänä erillään valonheittimestä (BV-versio) tai esiasennettuina valonheittimen asennuskiinnikkeeseen (HGB-versio). Tämä ulkoinen ohjainlaite varmistaa helpon asennuksen ja alhaisemmat alkukustannukset.
Edut
Voidaan sovittaa erittäin joustavasti erilaisten stadionien arkkitehtuureihin. Korkea valon laatu täyttää kansainväliset kaikille urheilulajeille asetettavat televisiointivaatimukset.
Erittäin tehokkaan IP66-luokitetun DMX-virtalähteen ansiosta ArenaVision LED voidaan yhdistää valaistuksen Interact Sports -hallintajärjestelmään, mikä mahdollistaa valaistuksen etähallinnan ja dynaamiset valoesitykset.
Ominaisuudet
Yksiosainen painevalettu runko, pöly- ja vesisuojausluokitus IP66
Laaja epäsymmetrisen ja symmetrisen optiikan valikoima varmistaa vähäisen häikäisyn ja luokkansa parhaan valaistuksen. Valon tasaisuus ylittää kaikkien urheiluvalaistusstandardien vaatimukset.