Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6160 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED69/730 II DM

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6160 lm, 47 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 4 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910925869871
Täysi tilauskoodi: 872016947200600

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP102 LED69/730 II DM txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869871 fi_FI pdf 349.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925869871_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-910925869871_EU
Useita resursseja

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869871 pdf 653.7 kB