Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
ClearWay Gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen kaupunkien valaistuksessa heti alusta alkaen. Tämä uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja pienentää kokonaiskustannuksia. ClearWay Gen2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä merkittäviin säästöihin energia- ja kunnossapitokustannuksissa. ClearWay Gen2 valaisee laadukkaasti ja tuo tullessaan kaikki LED-valaistuksen edut, kuten energiansäästön ja pitkän polttoiän. Lisäksi kevyt ja pienikokoinen valaisin on helppo asentaa.
Edut
Yksi valaisinarkkitehtuuri, kaikki edut
Helppo asennus
Ominaisuudet
Monikäyttöinen ratkaisu sisältää useita vaihtoehtoja eri käyttökohteiden tarpeisiin
Sisältää erityisen valoreseptin, joka auttaa pitämään yötaivaan pimeänä