Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
TownTune-tuoteperhe on suunniteltu parantamaan olemassa olevia ja skaalautuvia kaupunkitiloja, ja se tarjoaa kaikki uusimmat valaistusinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden suhteen. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Suunnitteluvaihtoehtoja, joiden avulla voit luoda omanlaisen valaistusilmeesi ja tuoda kaupunginosiin ja kaupunkeihin omaleimaisen identiteetin. Lisäksi jokainen TownTune-perheen valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien oman digitaalisen kirjaston luomisen. TownTune käyttää myös LEDGINE-O-valaistusalustaa, mikä varmistaa, että kadullasi on aina oikea määrä ja suunta valoa. Lisäksi TownTune on järjestelmävalmiuden (SR) ansiosta myös tulevaisuudenkestävä. Ratkaisu, joka on valmis yhdistettäväksi sekä itsenäisiin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistoihin, kuten Interact Cityyn.
Edut
Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
Ominaisuudet
Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin