Suomi - Suomeksi

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla versio 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024197
Täysi tilauskoodi: 871869949757600

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED40 [LED module 4000 lm]