Philips Metronomis LED Fluid

Metronomis LED – valon ja varjon leikkiä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips Metronomis LED on maailman ensimmäinen pylväsvalaisinsarja, joka tarjoaa valikoiman valotehosteita, jotka luovat projekteihin ainutlaatuisen kontekstuaalisen tai esteettisen vaikutelman. Innovatiivista heijastuksen, valon ja varjon leikkiä – valaisin tehostaa tunnelmaa heijastamalla kuvion maahan tai kupuun. Saatavilla on neljä legendaarista mallia: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch hatulla (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) ja Metronomis LED Fluid (BDS670). Jokaisella valaisinmallilla on visuaalinen ja modulaarinen linkki Metronomis I:en olennaisimpiin elementteihin. Päivällä hienovarainen ja läpinäkyvä ulkomuoto sulautuu kaupunkimaisemaan, olipa kyseessä nykyaikainen tai klassinen arkkitehtuuri ja ympäristö. Yöllä taas sen ulkoasu on sekä toiminnallinen että koristeellinen. Joustava ja modulaarinen Metronomis LED -tuoteperhe sisältää useita pylväitä ja laajan valikoiman tehosteita. Näin arkkitehdit ja valaistussuunnittelijat voivat luoda yhtenäisen ja johdonmukaisen valaistussuunnitelman kaikenlaisissa kaupunkimaisemissa, mutta tuoda silti esille kaupunkikulttuurin ja -historian ominaispiirteitä. Metronomis LED tarjoaa myös kaikki LEDGINE:n edut. Energiaa säästävä, kätevästi huollettava ja päivitettävissä oleva valaisinsarja on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valon laatua koko käyttöikänsä ajan.

Edut

  • Luo ainutlaatuinen kaupungin identiteetti sulavalla muotoilulla ja valotehostevalikoimalla

  • Innovatiivinen kokonaisratkaisu, joka tarjoaa yhtenäisen muotoiluidentiteetin pylväille ja valaisimille

Ominaisuudet

  • Laaja valikoima valotehosteita (maassa, kuvun sisä-/ulkopuolella)

  • 2D-kaiverrus mahdollistaa valaisimien yksilöllisyyden lisäämisen entisestään

Käyttökohteet

  • Kaupunkien keskustat ja aukiot
  • Kaupalliset alueet ja yrityskeskukset
  • Asuinalueet ja muut arkkitehtoniset alueet
  • Pyörätiet, kävelytiet

Lataukset