Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Symmetrinen, keskileveä valonjako 2, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Johtokiinnike, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrinen, keskileveä valonjako 2, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636279
Täysi tilauskoodi: 871951485047700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    48S [LED Module, system flux 4800 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta