Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-verkko, Leveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 13530 lm, 116 W, 99 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Leveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634806
Täysi tilauskoodi: 871951409951700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED140 [LED module 14000 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote