Suomi - Suomeksi

Philips CityCharm Fluid

Philips CityCharm – miellyttävää ja tehokasta kaupunkivalaistusta

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CityCharm -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkialueille, joissa miellyttävä valaistus, tunnelma ja muotoilu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tuoteperheeseen kuuluu kolme ajatonta mallia: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) ja CityCharm fluid (BDS492). Näiden lisäksi saatavilla on valikoima erilaisia lisävarusteita. CityCharm parantaa kaupunkisi ilmettä niin pimeän tullen kuin päivänvalossakin. Valon laatu ja suorituskyky on huippuluokkaa. Valittavanasi on kaksi innovatiivista Philipsin valaistustekniikkaa: GentleBeam, joka maksimoi valaistuksen miellyttävyyden ja ClearGuide (cordoba tai cone), joka tarjoaa optimaalisen pystysuoran valaistuksen ja helpottaa myös kaupungissa suunnistamista valon avulla. Sarjaa varten suunniteltujen kiinnikkeiden ja valaisinpylväiden avulla asuinalueista ja kaupunkien keskustoista voidaan muokata mitä tyylikkäitä, yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Edut

  • Tyylikäs ja elegantti valaisinmallisto, jossa on yhtenäinen ilme valaisinpylväitä ja ‑kiinnikkeitä myöten

  • Miellyttävää valaistusta GentleBeam- ja ClearGuide-tekniikoilla

Ominaisuudet

  • Saatavilla on erimuotoisia valaisimia, erilaisia väritehosteita sekä yhteensopivia pylväitä ja kiinnikkeitä

  • Hajavalolla voidaan luoda miellyttävä valaistus ja värillisillä osilla voidaan luoda ainutlaatuista tunnelmaa

Käyttökohteet

  • Asuinalueet
  • Polut ja pyörätiet
  • Puistot ja puistokadut

Lataukset