Suomi - Suomeksi

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka I, IP66, STD

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK11 | 50 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 0,5 m ja kaapeliliitin, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300060273
Täysi tilauskoodi: 872016903933900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset