Suomi - Suomeksi

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), Suojausluokka II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK11 | 50 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus (kV) jännitteen saavuttaessa korkeajännitteen - differentiaalitila + suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300060042
Täysi tilauskoodi: 871951423705600

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset