Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Leveä valokeila, Frosted, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), 3400 lm, 26 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta