Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401891185
Täysi tilauskoodi: 872016973518799

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401891185 fi_FI pdf 410.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401891185_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401891185_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401891185 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB