Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401890285
Täysi tilauskoodi: 872016973509599
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
Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401890285 fi_FI pdf 398.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401890285_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401890285_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401890285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB