Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 22 W, 1200x300 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC

Tuotteen kuvaus

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401801187
Täysi tilauskoodi: 872016974989499
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
Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC txt 4.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401801187 fi_FI pdf 390.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401801187_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401801187_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401801187 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB