Suomi - Suomeksi

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Tilauskoodi: 910505102871
Täysi tilauskoodi: 872016959407400

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 txt 4.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102871 fi_FI pdf 552.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102871_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102871_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 IES
Revit-tiedosto
Revit file - BY580PI - 910505102871 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 LDT