Suomi - Suomeksi

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, H4, IP65, IK03

BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505102859
Täysi tilauskoodi: 872016959395400

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102859 fi_FI pdf 552.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102859_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102859_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Revit-tiedosto
Revit file - BY580PI - 910505102859 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 LDT