Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401632308
Täysi tilauskoodi: 871951495597400

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401632308 fi_FI pdf 509.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401632308_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401632308_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401632308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB