Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Uusi

Tuotteen kuvaus

D400 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 911401854388
Täysi tilauskoodi: 872110333928799

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Ei
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401854388 fi_FI pdf 336.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401854388_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401854388_EU
Useita resursseja