Suomi - Suomeksi

Philips Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Tuotteen kuvaus

200x1570 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Pinta, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ilman pistoketta, 5-napainen, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401842487
Täysi tilauskoodi: 872016976429399