Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/44

RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401898182
Täysi tilauskoodi: 871951454818399

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Ei
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401898182 fi_FI pdf 389.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401898182_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401898182_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401898182 REVIT
Dialux
ULD File - RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401898182 pdf 649.0 kB