Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/44
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU
Tuotteen kuvaus
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta