Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/44

RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401897582
Täysi tilauskoodi: 871951454812199

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa