Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/65
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH
Tuotteen kuvaus
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, ulkoinen, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/65 | Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Ei
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta