Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/44
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH
Tuotteen kuvaus
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 5-napainen, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta