Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 5-napainen, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401822184
Täysi tilauskoodi: 871951494095699

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Ei
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
911401822184_EU.fi_FI.PROF Product - full data sheet pdf 408.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 4.4 MB
Asennusohjeet
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401822184_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401822184_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401822184 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB