Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, ulkoinen, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401821884
Täysi tilauskoodi: 871951494092599

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa