Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/44

RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, ulkoinen, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401821284
Täysi tilauskoodi: 871951494086499

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Ei
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401821284 fi_FI pdf 408.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401821284_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401821284_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401821284 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED9 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401821284 pdf 703.9 kB