Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Langaton, Interact Ready, Keskileveä valokeila, Valkoinen

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Keskileveä valokeila, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104607
Täysi tilauskoodi: 872016959094600
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
Localized commercial leaflet 910505104607 fi_FI pdf 363.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104607_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104607_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 IES
Revit-tiedosto
Revit file - ST333TI - 910505104607 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB