Suomi - Suomeksi

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Leveä valokeila, Textured, Valkoinen, IP20

LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, L1517 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Kolmikerroksinen spraymaali, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910925869510
Täysi tilauskoodi: 871951477299100

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869510 fi_FI pdf 357.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925869510_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-910925869510_EU
Useita resursseja