Suomi - Suomeksi

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Kapea valokeila, Textured, Valkoinen, IP20

LL552X 160S/840 UE SIA NB WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Kapea valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870858
Täysi tilauskoodi: 872016995511000

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925870858 fi_FI pdf 360.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925870858_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-910925870858_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH IES
Revit-tiedosto
Revit file - LL550XI - 910925870858 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH LDT