Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Textured, Valkoinen, IP20
LL552X 62S/840 UE SIA WB WH
Tuotteen kuvaus
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 6200 lm, 31.5 W, 197 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta