Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Valkoinen heijastin, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54
Tuotteen kuvaus
D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysuojaa, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Asennus Uppoasennus
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta