Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, Fasetoitu heijastin, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Tuotteen kuvaus

D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fasetoitu heijastin, Fasetoitu heijastin, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505103616
Täysi tilauskoodi: 872016910916200

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 4.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103616 fi_FI pdf 397.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103616_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-910505103616_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Revit-tiedosto
Revit file - DN142BI - 910505103616 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB