Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Valkoinen heijastin, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54

Tuotteen kuvaus

D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysuojaa, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 910505103613
Täysi tilauskoodi: 872016910913100

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103613 fi_FI pdf 363.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103613_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-910505103613_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 IES
Revit-tiedosto
Revit file - DN142BI - 910505103613 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB