Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Valkoinen heijastin, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3

Tuotteen kuvaus

D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysuojaa, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505103603
Täysi tilauskoodi: 872016910903200

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103603 fi_FI pdf 356.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103603_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-910505103603_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 IES
Revit-tiedosto
Revit file - DN142BI - 910505103603 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB