Philips MASTER Value LEDtube Universal T8
Universal T8 LEDtube – erinomainen LED-korvaaja loisteputkille, sopii kaikille asennustavoille
Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2 300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Uusi Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 on helppo valinta perinteisen loisteputken tilalle, sillä se on yhteensopiva kaikille asennustavoille: elektroniselle liitäntälaitteelle, sähkömagneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle. Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 on erinomainen LED-korvaaja, sillä siinä on pitkä käyttöikä ja se säästää merkittävästi energiaa.
Edut
Alhaisempi energiankulutus ja pidempi käyttöikä perinteisiin valoputkiin verrattuna takaavat matalat käyttökustannukset
Helpoin ja nopein tapa päivittää olemassa olevat valaisimet LED-tekniikkaan
Ominaisuudet
Voidaan asentaa olemassa olevien T8-loisteputkien tilalle
Yhteensopiva elektroniselle liitäntälaitteelle, magneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle