Philips MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 147 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002997302
Täysi tilauskoodi: 871951431674400

Lataukset