Philips MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 148 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002997002
Täysi tilauskoodi: 871951431668300

Lataukset