Suomi - Suomeksi

Philips LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 tuntia

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Tuotteen kuvaus

LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004341202
Täysi tilauskoodi: 872110312934500

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E27
  • Nimelliskäyttöikä
    25 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LED SON-T
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004341202 pdf 68.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 305.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004341202 fi_FI pdf 519.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004341202_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-929004341202_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ldt 4.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB