Suomi - Suomeksi

Philips Coreline tempo large

Perinteiset valonheittimet suoraan korvaava valonheitin, joka sopii erinomaisesti myös jälkiasennuksiin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine tempo large on innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas valonheitin. Selkeä tuotevalikoima tekee perinteisten, suurpainepurkauslampuilla toimivien valonheittimien korvaamisesta helppoa. Saatavilla on kattavasti eri valovirtavaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin ja erilaisia optiikoita, joilla saadaan symmetrisiä ja epäsymmetrisiä valonjakoja. Asennus on helppoa yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja 3-napaisen pikaliittimen ansiosta. CoreLine-valonheitin on loistava valinta ulkotiloihin, kuten teollisuuteen, urheilukentille ja pysäköintialueille.

Edut

  • Yhtä tehokas valaistus kuin perinteisellä valonheittimellä, mutta kuluttaa vähemmän energiaa

  • Laadukas ja tehokas

Ominaisuudet

  • Ledgine O -valonjaot, valovirta 16 000–26 000 lm

  • Saatavilla merivesisuojaus ja uimahalliversio

Käyttökohteet

  • Liikunta- ja uimahallit
  • Urheilukentät
  • Satamat, lentokentät, pysäköintialueet

Lataukset