Philips Pacific LED Gen5
Kestävä ja tehokas valaisin, joka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 4 200 | 3000 | 25,5 | 19 | |||
160 | 2 300 | 4000 | 14,4 | 19 | |||
162 | 4 200 | 4000 | 26 | 19 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 19 | |||
162 | 6 400 | 4000 | 39,5 | 19 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 22 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 22 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 22 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Pacific LED Gen5 -valaisin on innovatiivinen, laadukas ja vesitiivis LED-valaisin, jolla on erinomainen suorituskyky. Se täyttää nykyaikaisen teollisuuden asettamat kovat vaatimukset: valaisin on erittäin vankka, kompakti ja luotettava, ja sen valoteho on erinomainen. Korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08), vesi- ja pölysuojaus (IP66) sekä käytössä todistettu kemikaalikestävyys takaa, että Pacific LED Gen5 sopii erinomaisesti auto- ja elintarviketeollisuuden ja raskaan teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Valaisin sopii myös luonnollisesti pysäköintilaitoksiin ja varastohalleihin. Pacific LED Gen5 valaisimet tuottavat yhdenmukaista laadukasta valoa, ja laajasta valikoimasta löytyy useita eri optiikka- ja valovirtaversioita (jopa 15 000 lm). Tämä tuo lisää joustavuutta optimoidun valaistusjärjestelmän suunnitteluun. Valaisimet on suunniteltu elinkaariajattelun mukaisesti, mikä tarkoittaa, että täysin huollettavia valaisimia voidaan myös päivittää ja siten pidentää niiden kokonaiskäyttöikää. Valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa, mikä yksinkertaistaa tarvittavaa kaapelointia, erilaisia liitäntä- ja asennusvaihtoehtoja. Myös valaisimien kokonaiskustannukset ovat vakuuttavat energiatehokkuuden ja huollon helppouden vuoksi – vaativissa käyttökohteissa on tärkeää, että toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Lisäksi Pacific LED Gen 5 -valaisimen integraatio Interact Industryn kanssa avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valaistuksen ohjauksen, tuottavuuden ja turvallisuuden optimointiin. Tutustu Pacific LED Gen5 -valaisimiin, jotka tarjoavat optimaalista suorituskykyä vaativiin olosuhteisiin.
Edut
Pitkä käyttöikä
Soveltuu monenlaisiin teollisuuden käyttökohteisiin: mm. elintarviketuotanto, raskas teollisuus ja kemianteollisuus, autoteollisuus, pysäköintihallit ja varastot.
Ominaisuudet
Erittäin energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 160 lm/W ja 100 000 tunnin käyttöikä (L80).
Sopii useisiin eri käyttökohteisiin laajan valovirtavalikoiman (jopa 15 000 lm) ja optiikkavaihtoehtojen sekä korkealaatuisten kemikaalinkestävien materiaalien ansiosta.
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
UV-säteily vahingoittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.
Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle.