Perú - Español

Philips SlimBalance

Diseño impecable y elegante combinado con una completa flexibilidad para ayudar a crear mejores espacios

Productos

SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM
SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM
911401524641

Información de la familia de productos

Descripción

SlimBalance es una gama completa de productos con un diseño estilizado y elegante que ayuda a crear espacios atractivos y diferenciados para los clientes. La familia abarca diferentes longitudes (600 mm, 1.200 mm, 1.500 mm), diferentes tapas (redonda, cuadrada) y diferentes distribuciones lumínicas (directa, indirecta). Su versión para oficinas proporciona una luz confortable de buena calidad.

Ventajas

  • Crea espacios atractivos/distinguidos

  • Solución completa que cubre diferentes requerimientos de montaje, longitudes, casquillo terminal, incluidas las esquinas

Características

  • Diseño impecable y elegante

  • El diseño modular ofrece una estética uniforme para toda la familia

Aplicaciones

  • Oficina abierta
  • Oficina celular
  • Área pública
  • Salas de reuniones

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

  • Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SlimBalance es_PE pdf 496.3 kB
Instrucciones de instalación
SlimBalance pdf 929.1 kB
Instrucciones de instalación
SlimBalance pdf 449.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-SlimBalance
Diversos activos