Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, SC | Cable de seguridad
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años