Philips Panel CoreLine gen6

Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige confiabilidad y rendimiento duradero

Productos

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
910505102802
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
910505102803
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
910505102816
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
910505102817
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 
910505102818
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
910505102819

Información de la familia de productos

Descripción

El panel Philips CoreLine Gen6 cumple la promesa CoreLine de innovación, fácil instalación y excelente iluminación. La innovadora función todo en uno de este panel de luz LED, diseñado como reemplazo directo de luminarias funcionales en aplicaciones de iluminación general, ofrece una opción de tres paquetes de lúmenes y temperaturas de tres colores en una sola luminaria. Esto facilita la selección del producto adecuado, le brinda la flexibilidad de responder a las preferencias del cliente en el sitio y significa menos códigos de producto en stock. El uso del conector rápido o cable flotante del producto permite una rápida y sencilla instalación del panel LED CoreLine RC132V. La gama CoreLine incluye luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, listas para usarse con puertas de enlace, sensores y software de Interact.

Ventajas

  • Productos confiables y de bajo riesgo

  • Trabaje más rápido con estos productos fáciles de instalar

Características

  • L90 a 50 K h/L80 a 100 K h con 5 años de garantía

  • Conector rápido (verde/blanco, Flywire, WAGO y Schuko)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Centros de salud
  • Edificios municipales
  • Educación

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Panel CoreLine gen6 es_PE pdf 1.8 MB
Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Instrucciones de instalación
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 8.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-Panel CoreLine gen6
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB
Vídeo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vídeo
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB
Vídeo
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Complementos de software

Family-IES-Panel CoreLine gen6
Diversos activos - Software Plugins