Perú - Español

Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 911401802287
Código de pedido completo: 872016975000599

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Etiqueta de Servicio
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC txt 4.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401802287 es_PE pdf 1.3 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401802287_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401802287_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC IES
Archivo Revit
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC 911401802287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB