Perú - Español

Philips Panel CoreLine gen6, 27 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

Descripción del producto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Revestimiento en polvo de una sola capa, Iluminación de techo, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Conector con fijación a presión de 4 polos, SC | Cable de seguridad, Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración

Código de pedido: 910505102819
Código de pedido completo: 872016958876900

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 txt 5.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102819 es_PE pdf 675.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102819_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102819_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 IES
Archivo Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 910505102819 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W30L120 pdf 708.4 kB