Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Revestimiento en polvo de una sola capa, Iluminación de techo, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Conector con fijación a presión de 4 polos, SC | Cable de seguridad, Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración